Опубликуйте свои продукты
AMON WALL B A/M
Performance iN Lighting

AMON WALL B A/M

4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)
Настенный светильник для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного экструдированного алюминия - Диффузор из экстра-прозрачного закаленного стекла с внутренним матированием - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона - Запирающие кольца из литого под давлением алюминия, окрашенные после обработки поверхности химическим превращением - Диммируемый драйвер 1-10 В - Алюминиевый корпус для охлаждения - Наружные винты из нержавеющей стали. - Настенный кронштейн с упрощенной системой установки из окрашенного литого под давлением алюминия - В моделях двойного излучения В используются два источника света для излучения света вверх или вниз - Версии с поддержкой диммирования по протоколу DALI производятся по запросу.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamon-wall-b-am
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)238
  • Глубина (мм)173
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания