Опубликуйте свои продукты
INSERT+ 1
Performance iN Lighting

INSERT+ 1

Серия встраиваемых в стену светильников для внутреннего и наружного общего освещения в двух типоразмерах.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия - Плоский матовый изнутри стеклянный диффузор - Силиконовая прокладка - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем QUICK в комплекте с кабелем - Электрический разъем для кабелей Ø 7 - Ø 12 mm - Светодиодные версии поставляются в комплекте с источником питания 220/240 В 50/60 Гц - Запорные винты из нержавеющей стали - Для устройства требуется внешний корпус заказывается отдельно - Внешний корпус для встраивания со снимаемой крышкой, с двумя пузырьковыми уровнями для облегчения установки - INSERT+ 1/2 может быть установлен в существующие монтажные коробки INSERT 1/2 благодаря соответствующему аксессуару - адаптеру - Поставляется с 0,2 m подключеным H07RN-F кабелем - Для серии Insert+2 предлагаются в качестве аксессуаров коннекторы для каскадного соединения. Для коннекторов необходимы провода Ø 7 - Ø 10,5 мм и Ø 14 - Ø 17 мм
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsert-plus-1
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииSteplight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)224
  • Глубина (мм)64
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты