Опубликуйте свои продукты
INSERT+ ZERO
Performance iN Lighting

INSERT+ ZERO

Настенный встраиваемый светильник для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия - Плоский матовый изнутри стеклянный диффузор - Силиконовая прокладка - Интегрированный стандартный источник питания - Запорные винты из нержавеющей стали - 503 стандартная коробка для встраивания входит в комплект - Прибор предназначен для сквозной проводки
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsert-plus-zero
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииSteplight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)77
  • Ширина (мм)107
  • Глубина (мм)49
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания