Опубликуйте свои продукты
INSERT+ ZERO POST 300
Performance iN Lighting

INSERT+ ZERO POST 300

Монтируемый на опору ландшафтный светильник.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Плоский матированный изнутри стеклянный диффузор - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Рекомендуется использовать устройство защиты от перенапряжения, которое может возникнуть в электрической сети, для обеспечения защиты оборудования - Прокладка из износостойкого силикона - Опора из окрашенного экструдированного алюминия с основанием - Быстрая пружинная установка - Без видимых винтов
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsert-plus-zero-post-300
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)305
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)53
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Наименование OmniClassLighting Posts

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания