Опубликуйте свои продукты
INSERT+ ZERO SM GLASS
Performance iN Lighting

INSERT+ ZERO SM GLASS

Настенный светильник для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Зажим для настенного монтажа и на потолок из окрашенного литого под давлением алюминия - Плоский матированный изнутри стеклянный диффузор - Прокладка из износостойкого силикона - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Рекомендуется использовать устройство защиты от перенапряжения, которое может возникнуть в электрической сети, для обеспечения защиты оборудования - Без видимых винтов - Быстрая пружинная установка - Модели GLASS оснащены спереди рассеивателем из закалённого и сериграфированного стекла
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsert-plus-zero-sm-glass
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)84
  • Ширина (мм)114
  • Глубина (мм)42
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания