Опубликуйте свои продукты
MASK+ B
Performance iN Lighting

MASK+ B

Настенный светильник для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного ISO 9227 литого под давлением алюминия - Стеклянный диффузор, окрашенный изнутри для создания однородного и рассеянного света - Силиконовая прокладка - В моделях одиночного излучения М используется один источник света для излучения света вверх или вниз - Версии B, двухэмиссионная, используют два отдельных зажигания для восходящей и нисходящей эмиссии (DA) - Вариант исполнения EM/1P предусматриваетработу осветительных приборов как в нормальном режиме так и в аварийном (MASK+) - Комплект аварийного освещения - 1 час - Доступны версии с регулируемым балластом DALI. Проконсультируйтесь с фабрикой
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmask-plus-b
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)62
  • Ширина (мм)326
  • Глубина (мм)168
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания