Опубликуйте свои продукты
MIMIK 10 B C/I
Performance iN Lighting

MIMIK 10 B C/I

Серии настенных и потолочных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, с полиэфирной порошковой окраской - Процесс из 13 различных этапов подготовки полиэстерного порошкового покрытия для высокой стойкости к UV-лучам и атмосферным осадкам - Силиконовая прокладка - Светодиодные версии поставляются в комплекте с источником питания 220/240 В 50/60 Гц - Доступны версии в единичном (М) и сдвоенном (В) вариантах - Доступны варианты MIMIK с линзами ассиметричного пучка (CP) или с круговой оптикой узкого пучка (C/I). В вариантах двойного излучения (B) возможно комбинирование двух различных лучей (CP+C/I, C/I+C/I). - Варианты исполнения с оптикой "CP" отличаются асимметричным распределением света, подходящим для освещения пешеходных и велосипедных дорожек
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-10-b-ci
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)127
  • Ширина (мм)127
  • Глубина (мм)65
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания