Опубликуйте свои продукты
OMBRA 500 CL
Performance iN Lighting

OMBRA 500 CL

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного экструдированного алюминия - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 - Силиконовая прокладка - Алюминиевый корпус для охлаждения - Запорные винты из нержавеющей стали - Для установки светильника должны быть использованы специальные кронштейны доступны в качестве аксессуара - Устройство в комплекте с драйвером - Светодиодные модели 2700 K и 5000 K поставляются по запросу - Версии с поддержкой диммирования по протоколу DALI производятся по запросу. - По запросу предоставляются версии L500, подготовленные для сквозного монтажа кабельной проводки.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаombra-500-cl
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)504
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания