Опубликуйте свои продукты
SHIELD+ 1 MULTIPOWER
Performance iN Lighting

SHIELD+ 1 MULTIPOWER

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Процесс из 13 различных этапов подготовки полиэстерного порошкового покрытия для высокой стойкости к UV-лучам и атмосферным воздействиям ISO9227 - Плоский закаленный стеклянный диффузор - Технополимерный отражатель с высокой эффективностью и защитой поверхности - Силиконовая прокладка - LEDs высокой мощности с высоким световым потоком последнего поколения - Управление тепловой диссипацией для обеспечения функционирования и большего срока службы LED - Вариант исполнения с двухрядным переключателем для выбора из трёх уровней мощности, настраиваемых во время инсталляции. - Диммируемый DALI - Варианты исполнения EXTREME предназначены для тяжёлых условий эксплуатации, -40°C - Прибор предназначен для каскадного подключения - По запросу предоставляются сумеречные варианты исполнения С, оснащённые датчиком для автоматического включения
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshield-plus-1
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)220
  • Глубина (мм)114
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания