Опубликуйте свои продукты
SL713+ PL MP S/C
Performance iN Lighting

SL713+ PL MP S/C

Подвесной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминиевого экструдированного профиля, с порошковым покрытием - Накладка-микропризма для эффективного рассеивания света, минимизации слепимости и равномерности освещения (MP) - Технология боковой светодиодной подсветки для равномерного распределения светового излучения по всей поверхности оптики - Простая последующая замена светодиодных модулей всего в несколько приемов (возможна также без специалиста-электрика) - Распределение света прямое/непрямое - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - С помощью Bluetooth-системы управления OSRAM BT Control можно легко настраивать, персонализировать или группировать параметры освещения через приложение - В версии Tunable White можно вручную регулировать уровень освещенности и цвет освещения от 2700 до 6500 K (DALI DT8) - В версии HCL можно вручную регулировать уровень освещенности и цвет освещения от 2700 до 6500 K в зависимости от времени суток (DALI DT8) - Вкл. стальной трос подвески (1,5 м), прозрачный подводящий кабель и потолочное основание - Защита от слепимости согласно DIN EN 12464-1 - Специальное цветовое оформление по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl713-plus-pl-mp-sc
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииSuspended
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)13
  • Ширина (мм)1562
  • Глубина (мм)264
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания