Опубликуйте свои продукты
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
    Pfleiderer Deutschland

    Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    High-density thin fibreboard with uniform layering, good stability and decorative melamine facing on both sides.
    Cпецификация
    • Areas of application: Back panels, drawer bottoms, blinds, partition walls in trade fair construction, shop fitting, interior design, caravan and motor vehicle construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecoBoard-HDF-5-mm
    • Тип продукцииMelamine faced boards
    • Группа продукцииDecoBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)5
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания