Опубликуйте свои продукты
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Compact XTreme plus, белая сердце 6 мм

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Cпецификация
    • Области применения: Для разработки необычных проектов мебели и интерьера в жилых помещениях и помещениях коммерческого назначения, на рекреационных объектах и в спа, при оформлении интерьеров магазинов, предприятий общественного питания, а также в помещениях с повышенной влажностью, где необходимы особо прочные, долговечные, эстетически привлекательные материалы, соответствующие строгим гигиеническим требованиям. Кроме того, этот материал подходит для решений с открытыми кромками; на него можно наносить гравировку для создания инивидуальных трёхмерных эффектов.

      Свойства изделия: лёгкий уход; анти-отпечаток пальца; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; высокая устойчивость к царапинам; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность

      Сертифицированный PEFC™: Да

      RAL UZ 76 – Blue Angel: Да

      Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG)

      Класс эмиссии формальдегида: E1

      Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-9

      Формат: 4100 мм x 1300 мм

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-6-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)6
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНPanelboards
    • Код ССКПУ ООН39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Описание Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Код CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Номер OmniClass23-13 19 13
    • Наименование OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания