Опубликуйте свои продукты
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
 28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза
    Pfleiderer Deutschland

    28.6 мм Композиционный элемент Duropal Multiplex береза

    Клееная фанерная плита из березы, склеенная влагостойким клеем, с двусторонним покрытием из бумажно-слоистого пластика высокого давления Duropal HPL. Этот композиционный элемент гарантирует максималь ную формоустойчивость и отличное качество материала.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Высококачественная мебель и встроенные элементы, к которым предъявляются высокие требования с точки зрения статики: для строительства магазинов и эффектной отделки помещений, в отделке библиотек, магазинов и аптек, а также для всего сектора офисной мебели. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Несущий – очень высокий предел прочности при изгибе Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-birch-multiplex-28_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)28.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания