Опубликуйте свои продукты
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF черный

    Композиционный элемент из древесноволокнистой плиты средней тве рдости с однородной структурой (MDF) и декоративным прокрашиванием черного ц вета. С двух сторон покрытие из бумажно-слоистого пластика высокого давления Duropal HPL.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Элементы мебели и дизайна с декоративными решениями с открытыми кромками и высоким качеством поверхности, например, фасадов, столешниц, полок, мини-витрин, перегородок и обшивки. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-MDF-black-20_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)20.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания