Опубликуйте свои продукты
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus
    Pfleiderer Deutschland

    17.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF plus

    Композиционный элемент из древесноволокнистой плиты средней тве рдости с однородной структурой (MDF), с двусторонним покрытием из бумажно-сл оистого пластика высокого давления Duropal HPL.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Износостойкие декоративные элементы мебели и внутренней отделки помещений, для которых необходим однородный материал основы (с возможностью профилирования и лакирования), например, на предприятиях общественного питания, в торговых помещениях, а также для изготовления мебели для офисов и объектов коммерческого назначения. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 4100 мм x 1300 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-MDF-plus-17_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)17.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания