Опубликуйте свои продукты
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
 13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина
    Pfleiderer Deutschland

    13 мм Duropal HPL Compact Pyroex, черная сердцевина

    Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления, в огнестойком исполнении, соответствующий классификации CGF согласно стандарту EN 438-4. С однородной чёрной сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Декоративная плита из прессованного при высоком давлении слоистого материала Предусмотренное назначение: Компактные плиты для обшивки стен и потолков внутри помещений (в том числе подвесных потолков) Области применения: Профилактическая противопожарная защита при внутренней отделке помещений, для помещений с повышенной влажностью, а также для тех областей, где необходим особенно прочный материал, например, в качестве защиты стен. Подходит также для изготовления мебели и встроенных элементов, в частности, в тех случаях, когда концепции противопожарной защиты предусматривают использование материала с небольшим поперечным сечением или требуется реализация решений с открытыми кромками. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; трудновоспламеняющаяся; ударная прочность Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: огнестойкий; B-s1,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-4 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-13-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания