Опубликуйте свои продукты
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
 8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина
    Pfleiderer Deutschland

    8 мм Duropal HPL Compact, белая сердцевина

    Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления, в стандартном исполнении, соответствующий классификации BCS согласно стандарту EN 438-9. С однородной белой сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью.
    Cпецификация
    • Области применения: Для разработки необычных проектов мебели и интерьера в жилых помещениях и помещениях коммерческого назначения, на рекреационных объектах и в спа, при оформлении интерьеров магазинов, предприятий общественного питания, а также в помещениях с повышенной влажностью, где необходимы особо прочные, долговечные, эстетически привлекательные материалы, соответствующие строгим гигиеническим требованиям. Кроме того, этот материал подходит для решений с открытыми кромками; на него можно наносить гравировку для создания инивидуальных трёхмерных эффектов. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-9 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 4100 мм x 1300 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-white-core-8-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания