Опубликуйте свои продукты
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм
    Pfleiderer Deutschland

    PrimeBoard XTreme MDF plus 16 мм

    МДФ-плита с покрытием из меламиновой смолы и инновационным многослойным лакированием, состоящим из полиуретанового функционального слоя HotCoating, в течение длительного времени сохраняющего элaстичность, и УФ-отверждаемых лаков.
    Cпецификация
    • Области применения: Эксклюзивная отделка жилых и других помещений, мебель для гостиной и спальни/раздвижные двери, мебель для ванной комнаты и кухонные фасады. Свойства изделия: высокий блеск; Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; анти-отпечаток пальца; Удобная укладка; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC™: Да Сертифицированный PEFC™: Да Реакция на огонь: D-s2,d0 согласно EN 13986 в зависимости от конечного использования (толщина: ≥ 9 мм / плотность брутто: ≥ 600 кг / м³) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Формат: 2800 мм x 2100 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPrimeBoard-MDF-plus-16-mm
    • Тип продукцииLacquered boards
    • Группа продукцииPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)16
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания