Опубликуйте свои продукты
4.3.1 CEILINGS - hanger free
4.3.1 CEILINGS - hanger free
    Pladur

    4.3.1 CEILINGS - hanger free

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    Continuous ceiling consisting of a single frame using Pladur® studs, supported on lateral load-bearing walls by Pladur® U-tracks and mechanically attached around the whole perimeter. One Pladur® (N, H1 or SYNIA STD 4BA) board is screwed to this profile frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Cпецификация
    • Continuous ceilings in cases where hangers cannot be used, providing acoustic insulation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpladur_4_tec_4_31
    • Тип продукции4. Techos PLADUR®
    • Группа продукции4.3. Sin cuelgues
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes