Опубликуйте свои продукты
1100 Series - Single Hung - Extended Quarter Round Operable
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Quarter Round Operable

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

 Classic by Design. Traditional brickmould profile with 2 ¾” frame depth.

Cleaning Made Easy. Flush mounted tilt latch allows the bottom sash to tilt inside your home.

Fingertip Functionality. Easily raise and lower the sash with dual lift rails.

Weather Barrier. Sash tightly interlocks to keep wind and rain from entering your home.

Discreet Defense. Low profile locks secure your windows and are not visible from the exterior.

Hassle-free Performance. Sash operates easily and dependably with block and tackle balances.

A new angle in fresh air. Operable single hung capped with a trapezoidal, pentagonal or radius top geometric window will add distinction to your home.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1100_series-extended-quarter-round-operable
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукции1100 Vinyl Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows