Опубликуйте свои продукты
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 3-Panel Bypass Door

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4880_3-Panel_Bypass_Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукции4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors