Опубликуйте свои продукты
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22
Ponte Giulio

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Our items all have true Ponte Giulio signature characteristics; such as the 500 mm height of the toilet bowls, the elbow rests of the wash basin, the appropriate depth for the knees when seated, the flush-to-floor shower trays and the walk-in bathtubs with doors. The design covers everything from classic to modern and avant-garde, suitable for every kind of environment including both private and public spaces - B46CML22

Cпецификация
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB46CML22
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSanitary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)189
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка