Опубликуйте свои продукты
Shower door - sliding left - C53FBL23
Ponte Giulio

Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower enclosure with fixed panel, door with low sliding panel, complete with rod, PVC awning and hooks. 120x80 cm. - C53FBL23

Cпецификация
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC53FBL23
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииBathroom accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка