Опубликуйте свои продукты
Clothes hook - F17AKN03
Ponte Giulio

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Cпецификация
  • Single clothes hook - F17AKN03

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF17AKN03
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииBathroom accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45.5
  • Ширина (мм)69
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.02
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка