Опубликуйте свои продукты
Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G02JAS06

Cпецификация
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl.

    Stainless steel, Zync-plated steel, Polyamid, Vinyl - G02JAS06

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JAS06
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.88
  • Ширина (дюймы)32
  • Глубина (дюймы)3.13
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка