Опубликуйте свои продукты
Floor mounted grab bar - G56JCS03
Ponte Giulio

Floor mounted grab bar - G56JCS03

24" Floor Mounted Grab Bar - G56JCS03

Cпецификация
  • 24" Floor mounted grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel - G56JCS03

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG56JCS03
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29
  • Ширина (дюймы)3
  • Глубина (дюймы)24
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка