Опубликуйте свои продукты
Folding removable grab bar - G18JCS08
Ponte Giulio

Folding removable grab bar - G18JCS08

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G18JCS08

Cпецификация
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG18JCS08
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииBathroom accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка