Опубликуйте свои продукты
Corner safety support 36x54in - G25JBS08
Ponte Giulio

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JBS08
Cпецификация
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG25JBS08
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)55
  • Глубина (дюймы)37
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)5.82
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка