Опубликуйте свои продукты
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Cпецификация
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG41JCS47
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)113
  • Глубина (мм)234
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка