Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D6047
Тип продукции
AQUA
Группа продукции
Showers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
152
Ширина (мм)
253
Глубина (мм)
126
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
0.59
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
SL_35_80_80
Описание Uniclass 2015
Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить