Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/ef6ff437-ba9d-43f7-a42b-8d18f5d43e01
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
4.4
(5 отзывы)
PMR washbasin 65 x 55 cm - Without overflow
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E7657
Тип продукции
MATURA
Группа продукции
Basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
520
Ширина (мм)
650
Глубина (мм)
200
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
19
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Описание Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить