Опубликуйте свои продукты
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Cпецификация
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE8257
    • Тип продукцииHERCULE
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)665
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)31.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция