Опубликуйте свои продукты
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Cпецификация
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP1691
    • Тип продукцииULYSSE
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)130
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)6.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция