Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S2219
Тип продукции
MATURA 2
Группа продукции
Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-04-03
Номер версии
1
Высота (мм)
167
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
552
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
17.598
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Описание Uniclass 2015
Wash basin systems
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить