Опубликуйте свои продукты
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Cпецификация
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE5707
    • Тип продукцииAXIF PLUS
    • Группа продукцииUrinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)312
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)646
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)16.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals