Опубликуйте свои продукты
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class A - VFD-30-A
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class A - VFD-30-A

3 Hour - Static Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-30-A fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-30-A may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 4 hours.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 4" (102 x 102)
    Horizontal Mount: 6" x 10" (152 x 2542)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 36" (915 x 915)
    Horizontal: 38" x 36" (965 x 915)
    Multiple Section:
    Vertical:
    108" x 24" (3048 x 1930)
    Horizontal: 76" x 96" (1931 x 2438)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section:
    Vertical:
    108" x 24" (2743 x 610)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-30-A
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииFire-Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Описание Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 23
  • Наименование OmniClassFire Dampers