Опубликуйте свои продукты
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Cпецификация
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Тип продукцииFire Hose Reel
  • Группа продукцииFire Hose Reel type 1
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)585
  • Ширина (мм)585
  • Глубина (мм)240
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)15.5
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems