Опубликуйте свои продукты
OSMO Kitchen mixer square
Presto Ibérica

OSMO Kitchen mixer square

Presto Ibérica OSMO 10548800 high sink mixer
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with polish chrome nished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 45 cm long.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10548800
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)266
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)283
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)2.92
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа