Опубликуйте свои продукты
XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer
Presto Ibérica

XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Models: 11032 - 11035 - 11132 - 11135 - 11534 - 11535.
Cпецификация
  • *Excellent ergonomic and advanced technology saving water, achieving a reduction of up to 77%. *Automatic closing: 10 ± 2 s. *1/2" male inlet. *Flow rate: 2 l/minuto. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 0,620 kg. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Costant flow: 1,9 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 1,049 kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка11032
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)57
  • Глубина (мм)157
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа