Опубликуйте свои продукты
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Cпецификация
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18560
  • Тип продукцииFrames
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1185
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)84
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)15.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа