Опубликуйте свои продукты
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL Model: 18920.
Cпецификация
  • *SELF-SUPPORTING FRAME + PRESTO 1000 E XL * Flow 1.20 l / s with flow regulator. * Automatic closing: 7 ± 2s. * G1 "male inlet. * Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. * Supplied with fixing elements and connection to tap and toilet. * Recommended use pressure: 1- 5 bar. 0 Pushbutton opening.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18920
  • Тип продукцииFrames
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1185
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)84
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)15.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа