Опубликуйте свои продукты
ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Presto Ibérica

ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Presto Ibérica ZIP Plus 2.0 21550100 - 21550300 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome finish. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle, 2 eccentrics from 1/2 to 3/4 and 2 trims. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21550100
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1354
  • Ширина (мм)290
  • Глубина (мм)511
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)6.37
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа