Опубликуйте свои продукты
509 pedal operated washbasin
Presto Ibérica

509 pedal operated washbasin

Push pedal single water washbasin for Presto 509. Model: 23100.
Cпецификация
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate.*Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minute. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mouunting on Ø 10 x 12 mm tube. *Foot opening by 10 x 10 cm stainless steel plate.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка23100
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)68
  • Ширина (мм)265
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа