Опубликуйте свои продукты
XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

Urinal timed tap for Presto XT U Long, wall mounted. Models: 26716 - 26738.
Cпецификация
  • *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Push-button opening. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 male inlet and outlet with gaskets and fitting for Ø 10 x 12 mm tube. *Adjustable flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,619 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка26716
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)102
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа