Опубликуйте свои продукты
3000 Lever Washbasin Tap
Presto Ibérica

3000 Lever Washbasin Tap

Timed washbasin mixer tap for fixing on counter. Model: 28242.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Easy open, *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Temperature selection by side handle. *Multi-directional control lever especially adapted for children, the elderly, etc. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with Suministrado con flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 1,735 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28242
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)173
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)172
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа