Опубликуйте свои продукты
4000 SBC Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin mixer anti-blockage tap for fixing on counter. Models: 28610 - 28611.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28610
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)144
  • Ширина (мм)49
  • Глубина (мм)164
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа