Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Shower antivandal Tap
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Presto anti-vandal shower head for wall installation. Models: 29305 - 29100.
Cпецификация
  • *Shower head in chromed brass with trim. *Male inlet 1/2. Flow: 8 l/minute with automatic regulator. *Gross weight: 0.750 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка29305
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)99
  • Ширина (мм)99
  • Глубина (мм)106
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа