Опубликуйте свои продукты
ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler
Presto Ibérica

ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

Vandal-Proof shower sprinkler ARTE ECO for wall mounting. Model: 29401.
Cпецификация
  • *The brass used in the manufacture of our taps complies with EN-12164, EN-12165 and EN-1982 regulations. *Nickel-plated in compliance with EN-248 regulations. *Resistance to salt spray 200 hours, in compliance with ISO-9227. *As part of the improvement of sanitary regulations, the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. *1/2” Male input. *Flow rate: 5 l / min with automatic regulator. *Chromed brass body easy installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка29401
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)78
  • Ширина (мм)66
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа