Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.
Presto Ibérica

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Cпецификация
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30710
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)145
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа