Опубликуйте свои продукты
12 A Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

12 A Wall-Mounted Urinal Tap

Timed tap for standing urinals and murals, sight installation. Chrome-plated brass body. Models: 31706 - 95638.
Cпецификация
  • *Materials: The brass used in the manufacture of our flush valves meets the EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. *Nickel and chrome exterior treatment according to EN-248 standard. Resistance to 200 hours salt spray, in accordance with ISO-9227. *1/2 “male input. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Flow adjustable by the installer depending on the pressure. *Outlet with seals and union nuts for a Ø 10 x 12 mm pipe. *Flow rate: 9 l / min. *Automatic closing at 6 + - 2s. *Gross weight: 0.420 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31706
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)55
  • Глубина (мм)91
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа